Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमअंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटट्रैक सील261-1022: ट्रैक लिंक सील
होम
अंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटट्रैक सील
261-1022: ट्रैक लिंक सील
261-1022: ट्रैक लिंक सील

सकारात्मक पिन प्रतिधारण ट्रैक लिंक के लिए Cat® सील ट्रैक प्रणाली के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
261-1022: ट्रैक लिंक सील
261-1022: ट्रैक लिंक सील
261-1022: ट्रैक लिंक सील
261-1022: ट्रैक लिंक सील
261-1022: ट्रैक लिंक सील

सकारात्मक पिन प्रतिधारण ट्रैक लिंक के लिए Cat® सील ट्रैक प्रणाली के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
261-1022
यह पार्ट:
261-1022: ट्रैक लिंक सील
Outside Diameter (in)

2.565

Inside Diameter (in)

1.988

Seal Lip Diameter (in)

2.323

विवरण

सकारात्मक पिन प्रतिधारण ट्रैक लिंक के लिए Cat® सील ट्रैक प्रणाली के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है

261-1021
यह पार्ट:
261-1021: सील असेंबली
Outside Diameter (in)

2.555

Inside Diameter (in)

1.988

Seal Lip Diameter (in)

2.323

विवरण

Cat® Track Seal Lip Type, 64.9mm Outside Diameter

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें