Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहोज़ और ट्यूबट्यूब, ट्यूब असेंबली, और ट्यूब कंपोनेंटपाइप262-4930: 15.88 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर एलबो ट्यूब
होम
होज़ और ट्यूबट्यूब, ट्यूब असेंबली, और ट्यूब कंपोनेंटपाइप
262-4930: 15.88 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर एलबो ट्यूब
262-4930: 15.88 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर एलबो ट्यूब

एयर कंडीशनिंग सिस्टम में Cat® 15.88 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर एलबो ट्यूब का उपयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
262-4930: 15.88 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर एलबो ट्यूब
262-4930: 15.88 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर एलबो ट्यूब
262-4930: 15.88 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर एलबो ट्यूब
262-4930: 15.88 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर एलबो ट्यूब
262-4930: 15.88 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर एलबो ट्यूब

एयर कंडीशनिंग सिस्टम में Cat® 15.88 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर एलबो ट्यूब का उपयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: कॉपर
बाहरी व्यास (mm): 16
कनेक्टर का प्रकार: सिंगल अपसेट ओ-रिंग ग्रूव; होज़ बीड
बाहरी व्यास (in): 0.63
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: कॉपर
बाहरी व्यास (mm): 16
कनेक्टर का प्रकार: सिंगल अपसेट ओ-रिंग ग्रूव; होज़ बीड
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AD30AD45BAD45
Rotary Drill
MD6200
Wheel Tractor
627H631K623H621K OEM637K651621H
Off-Highway Truck
D10R
Wheel Tractor-Scraper
657651627K623K LRC623K631K627623621637627K LRC632631637K621K
Wheel Scraper
637K
Truck
793F AC793F CMD775G775F773G LRC775G OEM793F OEM793F XQ795F XQ773G797F773F793F795F AC775G LRC773G OEM777G777F
Off Highway Truck
777G770793F
Motor Grader
16M18M312M16M324404F-2214M-314M316012M 312M 2161418140M120M160M 2160M 3160M140M 3 AWD14L15014M12M 3 AWD160M 3 AWD140M 3140M 2140120M 2
अधिक देखें
Underground Art Truck
AD30AD45BAD45
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
262-4930 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
262-4930 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 262-4930 के लिए विवरण

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 262-4930 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: कॉपर
बाहरी व्यास (mm): 16
कनेक्टर का प्रकार: सिंगल अपसेट ओ-रिंग ग्रूव; होज़ बीड
बाहरी व्यास (in): 0.63
अधिक देखें
पार्ट नंबर 262-4930 के लिए संगत मॉडल

UNDERGROUND ART TRUCK

AD30 AD45B AD45

ROTARY DRILL

MD6200

WHEEL TRACTOR

627H 631K 623H 621K OEM 637K 651 621H

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657 651 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K

WHEEL SCRAPER

637K

TRUCK

793F AC 793F CMD 775G 775F 773G LRC 775G OEM 793F OEM 793F XQ 795F XQ 773G 797F 773F 793F 795F AC 775G LRC 773G OEM 777G 777F

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 770 793F

MOTOR GRADER

16M 18M3 12M 16M3 24 404F-22 14M-3 14M3 160 12M 3 12M 2 16 14 18 140M 120M 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120M 2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें