Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटकूलेंट होज़268-4270: 25.4 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर लाइन होज़
होम
होज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटकूलेंट होज़
268-4270: 25.4 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर लाइन होज़
268-4270: 25.4 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर लाइन होज़

कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले टेंपरेचर रेग्युलेटर के लिए Cat® 25.4 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर लाइन होज़

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
268-4270: 25.4 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर लाइन होज़
268-4270: 25.4 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर लाइन होज़
268-4270: 25.4 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर लाइन होज़
268-4270: 25.4 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर लाइन होज़
268-4270: 25.4 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर लाइन होज़

कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले टेंपरेचर रेग्युलेटर के लिए Cat® 25.4 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर लाइन होज़

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Coolant hoses channel water, water glycol, and water emulsion fluids and long-life coolant throughout machine cooling systems.

Attributes:
• Medium pressure coolant hose
• Material Description: EPDM

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Coolant hoses channel water, water glycol, and water emulsion fluids and long-life coolant throughout machine cooling systems.

Attributes:
• Medium pressure coolant hose
• Material Description: EPDM

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
प्रकार: कूलेंट होज़
सामग्री का ब्यौरा: EPDM
लंबाई (mm): 50
लंबाई (in): 1.97
अंदर का व्यास (mm): 25.4
अंदर का व्यास (in): 1.00
Material: Coolant Hose Hose
मापने की इकाईUSमीट्रिक
प्रकार: कूलेंट होज़
सामग्री का ब्यौरा: EPDM
लंबाई (mm): 50
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator Set
C4.4
अधिक देखें
Generator Set
C4.4
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
268-4270 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें