Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमड्राइवट्रेनब्रेक और कंपोनेंटहाइड्रोलिक ब्रेक वॉल्‍व269-3289: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
होम
ड्राइवट्रेनब्रेक और कंपोनेंटहाइड्रोलिक ब्रेक वॉल्‍व
269-3289: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
269-3289: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व

Cat® ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व, 17,930 kPa (2,601 psi), SAE -16 STOR पोर्ट (1-5/16-12) कनेक्शन्स

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
269-3289: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
269-3289: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
269-3289: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
269-3289: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
269-3289: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व

Cat® ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व, 17,930 kPa (2,601 psi), SAE -16 STOR पोर्ट (1-5/16-12) कनेक्शन्स

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Brake valves like part # 269-3289 control application of fluid activated brakes by regulating pressure; regulates stored pressure in hydraulic accumulator. Cat valves are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity.

Attributes:
• Brake control valve with seals and hardware
• Mounted with 4 bolt flange
• Brake Pressure Setting: 17,930 kPa (2,601 psi)
• Fluid: Mineral based hydraulic oil; Synthetic ester oil
• Connector Type: -16 SAE O-Ring Port (1-5/16-12) (6X)

Application:
Acts as control valve for service brake for certain Wheel Dozer/Wheel-Type Loader models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

Description:
Brake valves like part # 269-3289 control application of fluid activated brakes by regulating pressure; regulates stored pressure in hydraulic accumulator. Cat valves are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity.

Attributes:
• Brake control valve with seals and hardware
• Mounted with 4 bolt flange
• Brake Pressure Setting: 17,930 kPa (2,601 psi)
• Fluid: Mineral based hydraulic oil; Synthetic ester oil
• Connector Type: -16 SAE O-Ring Port (1-5/16-12) (6X)

Application:
Acts as control valve for service brake for certain Wheel Dozer/Wheel-Type Loader models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कनेक्टर का प्रकार: -16 SAE ओ-रिंग पोर्ट (1-5/16-12) (6X)
लंबाई (in): 8.58
लंबाई (mm): 218
थ्रेड का आकार (in): 1-5/16-12 (6X)
प्रकार: ब्रेक वॉल्व
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कनेक्टर का प्रकार: -16 SAE ओ-रिंग पोर्ट (1-5/16-12) (6X)
लंबाई (in): 8.58
लंबाई (mm): 218
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Dozer
844H854854K
Wheel Loader
990K990H992K992
अधिक देखें
Wheel Dozer
844H854854K
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
269-3289 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें