होम274-3708: Curved Cutting Edges
होम274-3708: Curved Cutting Edges
274-3708: Curved Cutting Edges

Serrated Curved Cutting Edge

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
274-3708: Curved Cutting Edges
274-3708: Curved Cutting Edges
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

Serrated Curved Cutting Edge

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
274-3708 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 274-3708 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Thickness (mm): 12.7
Thickness (in): 0.5
Serration: Not Serrated
Machine: Motor Grader
Width (mm): 203.2
Material: Through Hardened (DH2),Boron Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 274-3708 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें