होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट कटिंग एज और एज प्रोटेक्शनहाफ़ एरो सेगमेंट275-5470: बोल्ट-ऑन हाफ़-एरो सेंटर
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट कटिंग एज और एज प्रोटेक्शनहाफ़ एरो सेगमेंट
275-5470: बोल्ट-ऑन हाफ़-एरो सेंटर
275-5470: बोल्ट-ऑन हाफ़-एरो सेंटर

हाफ़ एरो एज प्रोटेक्शन

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
275-5470: बोल्ट-ऑन हाफ़-एरो सेंटर
275-5470: बोल्ट-ऑन हाफ़-एरो सेंटर
275-5470: बोल्ट-ऑन हाफ़-एरो सेंटर
275-5470: बोल्ट-ऑन हाफ़-एरो सेंटर
275-5470: बोल्ट-ऑन हाफ़-एरो सेंटर

हाफ़ एरो एज प्रोटेक्शन

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
275-5470 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 275-5470 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
मोटाई (मिलीमीटर): 75
लंबाई (mm): 410
एंड की चौड़ाई (mm): 536
लंबाई (in): 16.1
मोटाई (in): 2.953
Depth (in): 21.102
Hole Spacing (in): 3.543
Width (in): 16.142
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 410
Position: Center
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 4
Bottom Strap Length (in): 14.173
Bottom Strap Length (mm): 360
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 536
Hole Spacing (mm): 90
अधिक देखें
पार्ट नंबर 275-5470 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

988H 988K 988 988 XE 992G 990K 990H 993K 992K 990 993 992 988K XE

कार्य उपकरण

BUCKET

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
209-9311
209-9311: 1 1/4-7 थ्रेड 167 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्ट
कीमतें जांचें
5P-8823
5P-8823: प्लो बोल्ट
कीमतें जांचें
5P-8361
5P-8361: 1 1/4-7 थ्रेड 125 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्ट
कीमतें जांचें
5P-8362
5P-8362: 1.250-7 थ्रेड बकेट टूथ कॉनिकल सीट नट
कीमतें जांचें
3K-9770
3K-9770: नट
कीमतें जांचें
198-1092
198-1092: 1 1/4-7 थ्रेड 139.7 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्ट
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें