Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट टीथ और अडैप्टर सिस्टमटूथ कपलर286-1990: अडैप्टर
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट टीथ और अडैप्टर सिस्टमटूथ कपलर
286-1990: अडैप्टर
286-1990: अडैप्टर

Cat® C130 to C130 Coupler

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
286-1990: अडैप्टर
286-1990: अडैप्टर
286-1990: अडैप्टर
286-1990: अडैप्टर
286-1990: अडैप्टर
286-1990: अडैप्टर

Cat® C130 to C130 Coupler

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Nose Attachment Method: Wedge & Spool
Overall Length (mm): 600
Tip Attachment Method: CapSure
Width (in): 15.433
Wear or Durability: Standard
Nose Size: C130
Tip Series: X-3
Overall Length (in): 23.622
Width (mm): 392
Tip Size: C130
Nose Series: X-3
Tip Nose Width (in): 13.465
Tip Nose Width (mm): 342
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Nose Attachment Method: Wedge & Spool
Overall Length (mm): 600
Tip Attachment Method: CapSure
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
286-1990 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
286-1990 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 286-1990 के लिए विवरण
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 286-1990 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Nose Attachment Method: Wedge & Spool
Overall Length (mm): 600
Tip Attachment Method: CapSure
Width (in): 15.433
Wear or Durability: Standard
Nose Size: C130
Tip Series: X-3
Overall Length (in): 23.622
Width (mm): 392
Tip Size: C130
Nose Series: X-3
Tip Nose Width (in): 13.465
Tip Nose Width (mm): 342
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 286-1990 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें