होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू2K-2037: Hex हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
2K-2037: Hex हेड बोल्ट
2K-2037: Hex हेड बोल्ट

Cat® Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2K-2037: Hex हेड बोल्ट
2K-2037: Hex हेड बोल्ट
2K-2037: Hex हेड बोल्ट
2K-2037: Hex हेड बोल्ट
2K-2037: Hex हेड बोल्ट

Cat® Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2K-2037 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2K-2037 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट की लंबाई (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69.85
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
ग्रिप की लंबाई (in): 0.437
Grip Length (mm): 11.11
सामग्री: स्टील,कार्बन स्टील
Thread Size (in): 0.044
Thread Size (mm): 1.125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें
पार्ट नंबर 2K-2037 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

594H 594

ट्रैक-टाइप लोडर

977D 977H

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6E D6G SR D6F SR D6G D6G2 XL 977 6 5 977A

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
3S-1349
3S-1349: 31 मिलीमीटर इनर डायमीटर हार्ड वॉशर
कीमतें जांचें
8D-9513
8D-9513: लॉक नट
कीमतें जांचें
4J-5977
4J-5977: 1.125-7 थ्रेड हेक्स नट
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें