Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन फ़िल्टर और फ़्लूइडइंजन फ़िल्टरइंजन ऑइल फ़िल्टर और कंपोनेंट2P-4303: बेस-आयल फ़िल्टर
होम
इंजनइंजन फ़िल्टर और फ़्लूइडइंजन फ़िल्टरइंजन ऑइल फ़िल्टर और कंपोनेंट
2P-4303: बेस-आयल फ़िल्टर
2P-4303: बेस-आयल फ़िल्टर

आयल फ़िल्टर बेस

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2P-4303: बेस-आयल फ़िल्टर
2P-4303: बेस-आयल फ़िल्टर
2P-4303: बेस-आयल फ़िल्टर
2P-4303: बेस-आयल फ़िल्टर
2P-4303: बेस-आयल फ़िल्टर

आयल फ़िल्टर बेस

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2P-4303 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2P-4303 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 152
थ्रेड: 1-1/2-16
कुल लंबाई (in): 6
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Alloy Aluminum
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 2P-4303 के लिए संगत मॉडल

इंजन - जनरेटर सेट

XQG400 C32 MARINE C27 INDUSTRIAL G3412C 3306 3304 3406B 3412 3408B 3408C POWER SYS G3412C 3412C 3456 3304B 3406 3408 3306B

सामुद्रिक उत्पाद

C18 MARINE C18 3306B C30 C32 3408B 3408C C32 MARINE 3412C 3304 3412E 3306 3412D 3304B 3412 3406C 3408 C32 CG137-12 G3412C C18 3408C 3412C C32 G3412

इंजन - ट्रक

3406E 3406C 3406B C-15 C-16 3408B 3408 3406 C15 3306C

व्हील डोज़र

844 854K 844H 990H 990 988B 992D 992C 992K 990 II

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D10 48 10 10C 10S 10U

जनरेटर

SR4

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

650B 633E II 623B 651B 651E 660B 621B 657E 657B 633D 621 639D 627B 631D 631E 631G 637G 637D 637E 641B 666B 651E 621B 657E

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D400E II D400E D400D D350E D35HP D350E II D400 D40D D400E II

ROTARY CUTTER

RC7

इंजन - औद्योगिक

3516 3406B 3304 3306 C32 3412 C18 D333C 3406E 3406C 3126 3126B 3304B 3406 3412E 3412C 3408B C-15 C-16 C7 3306B 3456 C15 D330C CG137-12 G3412

पेट्रोलियम उत्पाद

CX31 C18 C-15 C32 C15 C18 C7

एक्स्कैवेटर

5110B 350-A 350-A L 350 L

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD60 AD55B

ऑफ़-हाइवे ट्रक

D10R 775F 775E 775D 777C 777B 777D 777F 773E 773D 773F 773 777 769C 773B 775D 775B 772 776 776C 772B 768C

इंजन - मशीन

C27 3408 3304

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें