Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील305-4105: पैनल ट्रिम लॉक सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील
305-4105: पैनल ट्रिम लॉक सील
305-4105: पैनल ट्रिम लॉक सील

मोहर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
305-4105: पैनल ट्रिम लॉक सील
305-4105: पैनल ट्रिम लॉक सील
305-4105: पैनल ट्रिम लॉक सील
305-4105: पैनल ट्रिम लॉक सील
305-4105: पैनल ट्रिम लॉक सील

मोहर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
305-4105 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 305-4105 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Bulk Unit of Measure: CM
कुल ऊंचाई (mm): 227.5
कुल ऊंचाई (in): 8.96
सामग्री: EPDM - एक्सपांडेड रबर
डिज़ाइन का प्रकार: साइड बल्ब के साथ चैनल
कुल चौड़ाई (mm): 325
सामग्री का ब्यौरा: EPDM विस्तारित (बंद सेल) रबर का उपयोग पैड और स्थिर सील के लिए किया जाता है, जिसमें हल्का ऑइल प्रतिरोध और उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध ज़रूरी है.
अधिक देखें
पार्ट नंबर 305-4105 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

907K 908K 906K 908M 906M

व्हील - टाइप लोडर

914K 914M 908M 906M 907M 918M 920K 910K 910M 914 910 920 907H 908H 906H 907H2 906H2 908H2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें