Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमफ़िल्टर और फ़्लूइडफ़्लूइडऑइलहाइड्रोलिक ऑइल309-6939: Cat® हाइड्रोलिक एडवांस्ड 10 (205 L)
होम
फ़िल्टर और फ़्लूइडफ़्लूइडऑइलहाइड्रोलिक ऑइल
309-6939: Cat® हाइड्रोलिक एडवांस्ड 10 (205 L)
309-6939: Cat® हाइड्रोलिक एडवांस्ड 10 (205 L)

Cat® हाइड्रोलिक एडवांस्ड 10 (205 L)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
309-6939: Cat® हाइड्रोलिक एडवांस्ड 10 (205 L)
309-6939: Cat® हाइड्रोलिक एडवांस्ड 10 (205 L)

Cat® हाइड्रोलिक एडवांस्ड 10 (205 L)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat® HYDO™ Advanced is the best product available for Cat hydraulic systems and mixed fleet customers.


Attributes:
Cat HYDO Advanced is developed, tested, and approved by Caterpillar to meet the same high standards as all Genuine Cat Parts.

Description:
Cat® HYDO™ Advanced is the best product available for Cat hydraulic systems and mixed fleet customers.


Attributes:
Cat HYDO Advanced is developed, tested, and approved by Caterpillar to meet the same high standards as all Genuine Cat Parts.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
वॉल्यूम स्पेसिफ़िकेशन (in): 54.2
वॉल्यूम स्पेक (mm): 205
वॉल्यूम यूनिट (इंग्लिश): गैलन
SAE: 10
वॉल्यूम यूनिट (mm): Liter
ड्रेन अंतराल: S•O•S(SM) के साथ 6,000 घंटे
Material: Oil Fluid
मापने की इकाईUSमीट्रिक
वॉल्यूम स्पेसिफ़िकेशन (in): 54.2
वॉल्यूम स्पेक (mm): 205
वॉल्यूम यूनिट (इंग्लिश): गैलन
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 309-6939 के लिए विवरण

Description:
Cat® HYDO™ Advanced is the best product available for Cat hydraulic systems and mixed fleet customers.


Attributes:
Cat HYDO Advanced is developed, tested, and approved by Caterpillar to meet the same high standards as all Genuine Cat Parts.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 309-6939 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
वॉल्यूम स्पेसिफ़िकेशन (in): 54.2
वॉल्यूम स्पेक (mm): 205
वॉल्यूम यूनिट (इंग्लिश): गैलन
SAE: 10
वॉल्यूम यूनिट (mm): Liter
ड्रेन अंतराल: S•O•S(SM) के साथ 6,000 घंटे
Material: Oil Fluid
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें