कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

उपकरण चुनें

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब की दृश्यताविंडो और ग्लास314-8295: ग्लास
होम
कैबकैब की दृश्यताविंडो और ग्लास
314-8295: ग्लास
314-8295: ग्लास

Cat® ग्लास

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
314-8295: ग्लास
314-8295: ग्लास

Cat® ग्लास

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimumal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Heat treated safety glass

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimumal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Heat treated safety glass

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 772
ऊंचाई (in): 30.3
लंबाई (mm): 606.8
सामग्री का ब्यौरा: सेफ़्टी ग्लास
लंबाई (in): 23.8
Material: Glass Ceramic
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 772
ऊंचाई (in): 30.3
लंबाई (mm): 606.8
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Mini Hyd Excavator
303ECR303E CR303C CR303.5E2 CR305.5E2 CR303.5C303.5E2305C CR305D CR303.5E305.5D303.5D305.5E304E2 CR304E305E304C CR304D CR305E2 CR
अधिक देखें
Mini Hyd Excavator
303ECR303E CR303C CR303.5E2 CR305.5E2 CR303.5C303.5E2305C CR305D CR303.5E305.5D303.5D305.5E304E2 CR304E305E304C CR304D CR305E2 CR
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
314-8295 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
314-8295 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 314-8295 के लिए विवरण

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimumal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Heat treated safety glass

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

अधिक देखें
चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
पार्ट नंबर 314-8295 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 772
ऊंचाई (in): 30.3
लंबाई (mm): 606.8
सामग्री का ब्यौरा: सेफ़्टी ग्लास
लंबाई (in): 23.8
Material: Glass Ceramic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 314-8295 के लिए संगत मॉडल

MINI HYD EXCAVATOR

303ECR 303E CR 303C CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 303.5C 303.5E2 305C CR 305D CR 303.5E 305.5D 303.5D 305.5E 304E2 CR 304E 305E 304C CR 304D CR 305E2 CR

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें