Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक वॉल्व समूह और कंपोनेंटअन्य हाइड्रोलिक वॉल्व322-3798: 24V सोलेनॉइड वॉल्व
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक वॉल्व समूह और कंपोनेंटअन्य हाइड्रोलिक वॉल्व
322-3798: 24V सोलेनॉइड वॉल्व
322-3798: 24V सोलेनॉइड वॉल्व

ब्लेड कुशन एक्युमुलेटर के लिए Cat® 24V सोलेनॉइड वॉल्व

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
322-3798: 24V सोलेनॉइड वॉल्व
322-3798: 24V सोलेनॉइड वॉल्व
322-3798: 24V सोलेनॉइड वॉल्व
322-3798: 24V सोलेनॉइड वॉल्व
322-3798: 24V सोलेनॉइड वॉल्व

ब्लेड कुशन एक्युमुलेटर के लिए Cat® 24V सोलेनॉइड वॉल्व

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
322-3798 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 322-3798 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (in): 5.34
ऊंचाई (mm): 136
लंबाई (in): 1.75
लंबाई (mm): 44
पोर्ट का प्रकार: -12 SAE STOR पोर्ट (1-1/16-12) (2X)
वोल्टेज (volts): 24
चौड़ाई (in): 2.98
चौड़ाई (mm): 76
अधिक देखें
पार्ट नंबर 322-3798 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825C 836H 826H 826C

व्हील डोज़र

824C

मोटर ग्रेडर

16M 18M3 16M3 14M 16 14 18 16GC 14M-3 14M3

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें