होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील328-5492: 26.40 मिलीमीटर की ऊंचाई वाली बल्क सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील
328-5492: 26.40 मिलीमीटर की ऊंचाई वाली बल्क सील
328-5492: 26.40 मिलीमीटर की ऊंचाई वाली बल्क सील

बल्क सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
328-5492: 26.40 मिलीमीटर की ऊंचाई वाली बल्क सील
328-5492: 26.40 मिलीमीटर की ऊंचाई वाली बल्क सील
328-5492: 26.40 मिलीमीटर की ऊंचाई वाली बल्क सील
328-5492: 26.40 मिलीमीटर की ऊंचाई वाली बल्क सील
328-5492: 26.40 मिलीमीटर की ऊंचाई वाली बल्क सील

बल्क सील

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल ऊंचाई (mm): 2694
कुल ऊंचाई (in): 106.06
सामग्री: EPDM - एथिलीन प्रोपिलीन डाएन मोडिफ़ाइड
डिज़ाइन का प्रकार: साइड बल्ब के साथ आयताकार
कुल चौड़ाई (mm): 2245
सामग्री का ब्यौरा: EPDM कूलेंट/यूरिया अनुप्रयोगों में शानदार प्रदर्शन करता है, और साथ ही हवा में अच्छा काम करता है. इंजन ऑइल, डीज़ल फ़्यूल, हाइड्रोलिक ऑइल, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन फ़्लुइड या बायोडीज़ल में इस्तेमाल न करें. इसमें अपघर्षण और काटने का प्रतिरोध अच्छा होता है.
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल ऊंचाई (mm): 2694
कुल ऊंचाई (in): 106.06
सामग्री: EPDM - एथिलीन प्रोपिलीन डाएन मोडिफ़ाइड
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D7E LGPD7E
Off-Highway Truck
D10R
Truck
775G775F773G773F773G LRC775G OEM775G LRC773G OEM777G777F
Off Highway Truck
777G770777775773
Motor Grader
16M12M14M140M 212M 2140M120M160M 2120M 2160M
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D7E LGPD7E
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
328-5492 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें