Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल लाइंस/हाई प्रेशर लाइंस329-1194: 5/16"-6 फ़्यूल लाइन कनेक्टर
होम
इंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल लाइंस/हाई प्रेशर लाइंस
329-1194: 5/16"-6 फ़्यूल लाइन कनेक्टर
329-1194: 5/16"-6 फ़्यूल लाइन कनेक्टर

Cat® 90 डिग्री फ़्यूल लाइन कनेक्टर एक सुरक्षित और कुशल ईंधन प्रवाह सुनिश्चित करता है, इंधन लाइनों के बीच विश्वसनीय कनेक्शन के साथ इंजन के प्रदर्शन को अनुकूलित करता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
329-1194: 5/16"-6 फ़्यूल लाइन कनेक्टर
329-1194: 5/16"-6 फ़्यूल लाइन कनेक्टर
329-1194: 5/16"-6 फ़्यूल लाइन कनेक्टर
329-1194: 5/16"-6 फ़्यूल लाइन कनेक्टर
329-1194: 5/16"-6 फ़्यूल लाइन कनेक्टर

Cat® 90 डिग्री फ़्यूल लाइन कनेक्टर एक सुरक्षित और कुशल ईंधन प्रवाह सुनिश्चित करता है, इंधन लाइनों के बीच विश्वसनीय कनेक्शन के साथ इंजन के प्रदर्शन को अनुकूलित करता है

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
329-1194 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 329-1194 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 329-1194 के लिए संगत मॉडल

सामग्री हैंडलर

MH3032

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

CS56B CS68B CP68B CP56B CS66B CS78B CP12 CP14 CP16 CS76B CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP74B

इंजन - जनरेटर सेट

C7.1

पाइप लेयर

PL61

सामुद्रिक उत्पाद

XQP115 C7.1 GEN XQ230 C4.4 XQP200

ट्रैक-टाइप लोडर

963 963K

व्हील डोज़र

814 962M Z 962 950M Z 950GC 950M 962M 950 GC 926 930 938 950

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D4 D4K2 LGP D3K2 XL D6N LGP D5K2 LGP D6K2 XL D6K2 D3K2 LGP D6K2 LGP D5K2 XL D6N XL D6N D4K2 XL

जनरेटर

LC51XX LC31XX

मोटर ग्रेडर

120 120 GC 140 GC

वन उत्पाद

548 558 538

इंजन - औद्योगिक

MX35 C7.1 C4.4

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

AP1055 AP-1055F AP-1055E AP-1000E AP-1000F BG1000E BG1055E AP1000

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

MH3026 M322 MH3040

एक्स्कैवेटर

336 GC FM538 FM548 326 330 GC 323 MH3040 330 335 336 333 FM558 330GC 330 MHPU

व्हील-टाइप स्किडर

535D 545D 555D 525D

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CB16 CB15 CB13 CB-66B CB-64B CP12 CS12 CB-68B CB13 CB15 CB16

इंजन - मशीन

C4.4

व्हील - टाइप लोडर

914M 918M 910M 930 938 926

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें