Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील334-6519: 21 मिलीमीटर चौड़ी डोर सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील
334-6519: 21 मिलीमीटर चौड़ी डोर सील
334-6519: 21 मिलीमीटर चौड़ी डोर सील

ऑपरेटर स्टेशन में विंडो के लिए Cat® स्टेनलेस स्टील प्रबलित वेदरस्ट्रिप

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
334-6519: 21 मिलीमीटर चौड़ी डोर सील
334-6519: 21 मिलीमीटर चौड़ी डोर सील
334-6519: 21 मिलीमीटर चौड़ी डोर सील
334-6519: 21 मिलीमीटर चौड़ी डोर सील
334-6519: 21 मिलीमीटर चौड़ी डोर सील

ऑपरेटर स्टेशन में विंडो के लिए Cat® स्टेनलेस स्टील प्रबलित वेदरस्ट्रिप

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
334-6519 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 334-6519 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टेनलेस स्टील/प्लास्टिक
लंबाई (mm): 31.823
चौड़ाई (mm): 21
ऊंचाई (mm): 7.6
लंबाई (in): 31.83
चौड़ाई (in): 0.83
ऊंचाई (in): 0.30
अधिक देखें
पार्ट नंबर 334-6519 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

336E LN 318E L 320E L 312D L 336E LH 345D L 349D L 328D LCR 329D LN 329D L 312E 320D 320D LN 320E 340F L LRE 336D 324D 336E 312D 324E 320E LRR 319D L 315D L 323E L 352F-VG 336D2 L 336F LN 320D LRR 329E LN 324E L 336F L 336D L 323E SA 374F L 320E LN 323D 336D2 320D L 316E L 312E L 349E L 336E LNH 323E LN 329E L 323D SA 320D RR 345D L VG 324D LN 336D LN 390F L 319D LN 323D L 323D LN 349E L VG 324E LN 329D 330F L 329E 330F LN 324D L 336E L 349E 320E RR 345D 330D 349E L HVG 329D L 349E 329E 336F 336E 336E HVG 390F

विस्तारित खनन उत्पाद

MD5150C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें