Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट कटिंग एज और एज प्रोटेक्शनबकेट कटिंग एज सेगमेंट336-7879: सीरेटेड कटिंग एज राइट हैंड सेंटर
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट कटिंग एज और एज प्रोटेक्शनबकेट कटिंग एज सेगमेंट
336-7879: सीरेटेड कटिंग एज राइट हैंड सेंटर
336-7879: सीरेटेड कटिंग एज राइट हैंड सेंटर

बोल्ट-ऑन कटिंग एज 35mm

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
336-7879: सीरेटेड कटिंग एज राइट हैंड सेंटर
336-7879: सीरेटेड कटिंग एज राइट हैंड सेंटर
336-7879: सीरेटेड कटिंग एज राइट हैंड सेंटर
336-7879: सीरेटेड कटिंग एज राइट हैंड सेंटर
336-7879: सीरेटेड कटिंग एज राइट हैंड सेंटर

बोल्ट-ऑन कटिंग एज 35mm

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
336-7879 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 336-7879 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Depth (in): 18.996
Hole Spacing (in): 3.346
Thickness (mm): 35
Width (in): 30.098
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 764.5
Position: RH Intmd
Spade Angle: 15
Hole Quantity: 6
Edge Type: Serrated
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 482.5
Hole Spacing (mm): 85
अधिक देखें
पार्ट नंबर 336-7879 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

988H

कार्य उपकरण

BUCKET

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7 थ्रेड 95 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्ट
कीमतें जांचें
3K-9770
3K-9770: नट
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें