Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबेल्‍ट और पुलीबेल्‍ट359-0188: 1515 मिलीमीटर लंबी रिब्ड बेल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबेल्‍ट और पुलीबेल्‍ट
359-0188: 1515 मिलीमीटर लंबी रिब्ड बेल्ट
359-0188: 1515 मिलीमीटर लंबी रिब्ड बेल्ट

349 हाइड्रोलिक एक्स्केवेटर के लिए 0.8 अनुपात के लिए 14PK रिब फ़ैन बेल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
359-0188: 1515 मिलीमीटर लंबी रिब्ड बेल्ट
359-0188: 1515 मिलीमीटर लंबी रिब्ड बेल्ट
359-0188: 1515 मिलीमीटर लंबी रिब्ड बेल्ट
359-0188: 1515 मिलीमीटर लंबी रिब्ड बेल्ट
359-0188: 1515 मिलीमीटर लंबी रिब्ड बेल्ट

349 हाइड्रोलिक एक्स्केवेटर के लिए 0.8 अनुपात के लिए 14PK रिब फ़ैन बेल्ट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
359-0188359-0188
350-2822350-2822
1R-18081R-1808
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
359-0188 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 359-0188 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बेल्ट का प्रकार: टेढ़े बेल्ट
गंभीर ड्यूटी: गंभीर कर्तव्य
बेल्ट की चौड़ाई (in): 1.94
रिब्स की संख्या: 14
बेल्ट की लंबाई (mm): 1,515
बेल्ट की चौड़ाई (mm): 49.3
बेल्ट की लंबाई (in): 59.65
अधिक देखें
पार्ट नंबर 359-0188 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

352F OEM 352F XE VG 352F 352F-VG 349E L 349F L 349F LXE 349F 349E L VG 349E L HVG 352FMHPU

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें