होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद360-9664: Diesel Particulate Filter Crack Detection Kit
होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद360-9664: Diesel Particulate Filter Crack Detection Kit
360-9664: Diesel Particulate Filter Crack Detection Kit

Cat® Diesel Particulate Filter (DPF) Crack Detection Kit is a diagnostic tool used to identify cracks and issues within the DPF system of diesel engines

ब्रांड: Cat

fallback-image
360-9664: Diesel Particulate Filter Crack Detection Kit

Cat® Diesel Particulate Filter (DPF) Crack Detection Kit is a diagnostic tool used to identify cracks and issues within the DPF system of diesel engines

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 360-9664 के लिए विवरण

The Diesel Particulate Filter (DPF) Crack Detection Kit is used to assist technicians in diagnosing cracks and defects in the Diesel Particulate Filter for maintaining the efficiency of exhaust gas after-treatment systems. The primary function of the DPF Crack Detection Kit is to detect and diagnose cracks and damage in the Diesel Particulate Filter to maintain the performance of the DPF and ensure that the equipment meets emission standards. The kit helps in identifying issues before they lead to more problems, thus improving the reliability and longevity of the engine's exhaust system.

Attributes:
• Used to determine whether a DPF is defective.
• Utilized while DPF is still on the engine to take an exhaust sample.
• Uses filter paper elements to determine the amount of soot leaking through DPF.
• For On-Highway Truck Engines equipped with DPFs (2007 and newer), not for Tier 4 equipment.

Applications:
The Diesel Particulate Filter Crack Detection Kit is used in the maintenance or repair section of equipment workshops. It is employed during routine inspections or when symptoms of DPF failure are detected. This kit can be used in a variety of diesel-powered equipment where DPF systems are employed to control emissions.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 360-9664 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Weight (kg): 4.269
Weight (lb): 9.412
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें