Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमइंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल लाइंस/हाई प्रेशर लाइंस363-7080: फ़्यूल लाइंस किट
होमइंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल लाइंस/हाई प्रेशर लाइंस363-7080: फ़्यूल लाइंस किट
363-7080: फ़्यूल लाइंस किट

फ़्यूल रेल के लिए Cat® फ़्यूल लाइन किट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
363-7080: फ़्यूल लाइंस किट
363-7080: फ़्यूल लाइंस किट

फ़्यूल रेल के लिए Cat® फ़्यूल लाइन किट

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 363-7080 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 84.58
चौड़ाई (mm): 179.58
ऊंचाई (in): 3.33
लंबाई (mm): 337.06
लंबाई (in): 13.27
अधिक देखें
पार्ट नंबर 363-7080 के लिए संगत मॉडल

जनरेटर सेट

C175-16 C175-16GENSET C175-20GENSET C175-20

औद्योगिक इंजन

C175-16

लोकोमोटिव इंजन

C175-16

ऑफ़ हाइवे ट्रक

796 AC 798 AC

ट्रक

797F 797 793F 794 AC 795F XQ 793F AC 793F OEM

समुद्री इंजन

C175-16

पेट्रोलियम इंजन

C175-16

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें