होमअटैचमेंटऑगर्स372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit
होम
अटैचमेंटऑगर्स
372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit
372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit
372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit
372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit
372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit
372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit
372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit
372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit
372-0262: 305 mm (12 in) Industrial Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
372-0262372-0262
372-0258372-0258
372-0264372-0264
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
यह पार्ट:
372-0264:
372-0264
यह पार्ट:
372-0260:
372-0260
यह पार्ट:
372-0261:
372-0261
यह पार्ट:
372-0265:
372-0265
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
372-0262 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 372-0262 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Type: Industrial Bit
Overall Length: 1219 mm
Overall Length: 48 in
Weight: 90.4 lb
Weight: 41 kg
Cut Diameter: 305 mm
Cut Diameter: 12 in
Compatible Bit Extension: 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Number of Teeth: 4
अधिक देखें
पार्ट नंबर 372-0262 के लिए संगत मॉडल

मिनी हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर

303.5E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR 307E2

कार्य उपकरण

A19B A26B A41 A7B A14B A23 A68 A11

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
कीमतें जांचें
218-3178
218-3178: A23, Skid Steer Coupler
कीमतें जांचें
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
कीमतें जांचें
285-6115
285-6115: 1829 mm (72 in)
कीमतें जांचें
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
कीमतें जांचें
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
कीमतें जांचें
264-9400
264-9400: BR118
कीमतें जांचें
493-2259
493-2259: BU118
कीमतें जांचें
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें