Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहोज़ और ट्यूबकैप और प्लगकैप372-4427: कैप असेंबली-विंडो
होम
होज़ और ट्यूबकैप और प्लगकैप
372-4427: कैप असेंबली-विंडो
372-4427: कैप असेंबली-विंडो

विंडो कैप असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
372-4427: कैप असेंबली-विंडो
372-4427: कैप असेंबली-विंडो
372-4427: कैप असेंबली-विंडो
372-4427: कैप असेंबली-विंडो
372-4427: कैप असेंबली-विंडो

विंडो कैप असेंबली

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
372-4427 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 372-4427 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 42
बाहर का व्यास (in): 1.65
ऊंचाई (mm): 21
ऊंचाई (in): 0.84
Material: ABS / ASA Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 372-4427 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

C4.4

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

CP7 CS20 CS44B CS56B CS64B CS12 GC CS76B CS68B CP44B CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS14 CP68B CS16 CP56B CS17 CS19 CS74B CS10 GC CP12 GC CS66B CS78B CS54B CP74B CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS11 GC

ROTARY MIXER

RM800

रोड रीक्लेमर

RM600 RM800 RM400 RM800 RM400

फ़र्श कॉम्पैक्टर

C13 MARINE MG630 CB8 CB7 CB10 CW34 CW-34 CCS7 CCS9 CS11 GC CP12 CS78B CS-64B CS-76B CS-44B CS-56B CS74B CS-68B CS512 GC CS54B CS10 GC CP54B CP74B CS7 CP-54B CP-74B CP7 CP11 GC CS68B CS56B CS-74B CS12 CS-54B CS-66B CS-78B CS44B CS14 CP76B CP12 GC CS79B CP-56B CP-68B CP68B CP44B CS-79B CP56B CP-44B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें