Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटहाइड्रोलिक्ससामान्य हाइड्रोलिक रिपेयर और सर्विस किट373-6992: सील किट
होम
अपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटहाइड्रोलिक्ससामान्य हाइड्रोलिक रिपेयर और सर्विस किट
373-6992: सील किट
373-6992: सील किट

Cat® सील किट (सोलेनॉइड वॉल्व)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
373-6992: सील किट
373-6992: सील किट
373-6992: सील किट
373-6992: सील किट
373-6992: सील किट

Cat® सील किट (सोलेनॉइड वॉल्व)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 373-6992 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 92.3
कुल लंबाई (in): 3.64
कुल चौड़ाई (mm): 44.4
कुल चौड़ाई (in): 1.75
सामग्री: रबर
वज़न (kg): 0.01
वज़न (lb): 0.01
अधिक देखें
पार्ट नंबर 373-6992 के लिए संगत मॉडल

स्किड स्टीयर लोडर

277D 297D2 257D3 297D XHP 257D 287D 297D2 XHP 285XE 249D 289D 279D3 249D3 259D 299D 275 285 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 239D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 289D3 226D 262D3 272D XHP 242D3 246D3 242D 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 226D3 246D 250 279D3 232D 272D 260 236D 270 232D3 236D3 262D 272D2 XHP

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

AP500 PE636 AP400 AP555 AP455

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825 825K 815K 815 816K 816 826K

ड्रिल

MD6250 MD6310 MD6200

ट्रैक-टाइप स्किडर

527

व्हील-टाइप स्किडर

535D 535C 545D 545C 555D 525D 525C

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6N LGP D5R2 D6N XL D6N D7E LGP D7E

व्हील डोज़र

824K 814K 814 824 814K 908 907 906 926 924K 924 930 938 938K 938M 926M 930K 930M

कार्य उपकरण

BB121 BB124 DBS123 DBS126 BLADE

व्हील - टाइप लोडर

920K 906H2 914K 914M 907H2 914 910 908H2 906 918M 910K 910M 930 938 920 926

बैकहो लोडर

414E

वन उत्पाद

2864C 586C 584HD 584 2570C 2570D 573D 563D 2670C 553C 2670D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें