Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकलाइट और लाइट के सहायक उपकरणलाइटें374-7387: बीकन असेंबली
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकलाइट और लाइट के सहायक उपकरणलाइटें
374-7387: बीकन असेंबली
374-7387: बीकन असेंबली

Cat® बीकन असेंबली (24V) (स्ट्रोब)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
374-7387: बीकन असेंबली
374-7387: बीकन असेंबली

Cat® बीकन असेंबली (24V) (स्ट्रोब)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
374-7387 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 374-7387 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
व्यास (in): 6.07, Beacon assembly
कनेक्टर का प्रकार: 2 वे DT प्लग
वायर की लंबाई (mm): 770, Cable to end of connector
व्यास (mm): 154, Beacon assembly
ऊंचाई (in): 7.4, Beacon assembly
वायर की लंबाई (in): 30.31 Cable to end of connector
ऊंचाई (mm): 188, Beacon assembly
लेंस का रंग: अंबर
Material: Carbon Steel,Polycarbonate Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 374-7387 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें