Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन और ब्लॉकसिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंटस्लीव बियरिंग383-2860: स्प्लिट स्लीव बियरिंग
होम
इंजनइंजन और ब्लॉकसिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंटस्लीव बियरिंग
383-2860: स्प्लिट स्लीव बियरिंग
383-2860: स्प्लिट स्लीव बियरिंग

स्टीयरिंग के लिए Cat® 243 mm बाहरी व्यास आयरन स्प्लिट स्लीव बियरिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
383-2860: स्प्लिट स्लीव बियरिंग
383-2860: स्प्लिट स्लीव बियरिंग
383-2860: स्प्लिट स्लीव बियरिंग
383-2860: स्प्लिट स्लीव बियरिंग
383-2860: स्प्लिट स्लीव बियरिंग

स्टीयरिंग के लिए Cat® 243 mm बाहरी व्यास आयरन स्प्लिट स्लीव बियरिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
383-2860 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 383-2860 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोर का व्यास (in): 9.02
बोर व्यास (mm): 229
लंबाई (in): 4.33
लंबाई (mm): 110
सामग्री: सलेटी आयरन कास्टिंग
बाहरी व्यास (in): 9.57
बाहरी व्यास (mm): 243
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 383-2860 के लिए संगत मॉडल

कार्य उपकरण

PM312 PM620 PM622 PM820 PM313 PM310 PM825 PM822

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें