Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम384-5547: टर्बो ग्रुप-BAS
होम384-5547: टर्बो ग्रुप-BAS
384-5547: टर्बो ग्रुप-BAS

टर्बोचार्जर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
384-5547: टर्बो ग्रुप-BAS
384-5547: टर्बो ग्रुप-BAS

टर्बोचार्जर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:

  • Turbochargers enhance engine efficiency and capacity by forcing more air, and proportionately more fuel, into the combustion chamber

Attributes:

  • Cat® turbochargers reduce owning and operating costs by increased service interval timing, improved altitude and turndown capability and improved uptime

Description:

  • Turbochargers enhance engine efficiency and capacity by forcing more air, and proportionately more fuel, into the combustion chamber

Attributes:

  • Cat® turbochargers reduce owning and operating costs by increased service interval timing, improved altitude and turndown capability and improved uptime

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 431.8
चौड़ाई (mm): 370.8
ऊंचाई (in): 17
लंबाई (mm): 396.2
लंबाई (in): 15.6
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Ductile (Spheroidal) Iron
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 431.8
चौड़ाई (mm): 370.8
ऊंचाई (in): 17
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
सामुद्रिक उत्पाद
3512B
अधिक देखें
सामुद्रिक उत्पाद
3512B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें