Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील3E-9413: 26.88 मिलीमीटर संपूर्ण ऊंचाई वाला बल्क सील
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील3E-9413: 26.88 मिलीमीटर संपूर्ण ऊंचाई वाला बल्क सील
3E-9413: 26.88 मिलीमीटर संपूर्ण ऊंचाई वाला बल्क सील
कृपया खरीदने पहले अपने विक्रेता से संपर्क करें.

कैब और कैब डोर के लिए Cat® ज़िप प्रोफ़ाइल रबर बल्क सील

ब्रांड: Cat

कस्टम लंबाई
उत्पाद की छवियाँ
3E-9413: 26.88 मिलीमीटर संपूर्ण ऊंचाई वाला बल्क सील
3E-9413: 26.88 मिलीमीटर संपूर्ण ऊंचाई वाला बल्क सील
3E-9413: 26.88 मिलीमीटर संपूर्ण ऊंचाई वाला बल्क सील
3E-9413: 26.88 मिलीमीटर संपूर्ण ऊंचाई वाला बल्क सील
3E-9413: 26.88 मिलीमीटर संपूर्ण ऊंचाई वाला बल्क सील
कृपया खरीदने पहले अपने विक्रेता से संपर्क करें.

कैब और कैब डोर के लिए Cat® ज़िप प्रोफ़ाइल रबर बल्क सील

ब्रांड: Cat

कस्टम लंबाई
अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
3E-9413 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 3E-9413 के लिए विनिर्देश
डिज़ाइन का प्रकार: विंडोज के लिए ज़िप प्रोफ़ाइल
सामग्री का ब्यौरा: EPDM कूलेंट/यूरिया अनुप्रयोगों में शानदार प्रदर्शन करता है, और साथ ही हवा में अच्छा काम करता है. इंजन ऑइल, डीज़ल फ़्यूल, हाइड्रोलिक ऑइल, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन फ़्लुइड या बायोडीज़ल में इस्तेमाल न करें. इसमें अपघर्षण और काटने का प्रतिरोध अच्छा होता है.
सामग्री: EPDM - एथिलीन प्रोपिलीन डाएन मोडिफ़ाइड
अधिक देखें
पार्ट नंबर 3E-9413 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

583T PL83 PL87 587T 587R

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D5 D8 D8T D8R D6GC D8 GC D6R XL D6R II D8GC D5R2 D6R D6N D6R LGP D6G

व्हील डोज़र

854K

लैंडफ़िल कॉम्पैक्टर

836H

मोटर ग्रेडर

12H 12K 120H 120 160K 160H 120K 120 GC 16H NA 135H 160H NA 140 GC 160H ES 12H NA 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140K 163H NA 140H 120H NA 16H 140H NA 140K 2 140H ES 140 143H 16GC 14H 120K 2

रोटरी ड्रिल

MD6250 MD6380 MD6310 MD6200

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

AP500F AP-655D AP1055 AP500 AP-1055F AP-1055E AP655 AP655F PE636 AP-1000E AP-1000F AP400 AP-555E AP-600D AP555 AP455 AP-500E AP655F L AP600 AP600F AP555F AP1000

अंडरग्राउंड आर्ट ट्रक

AD55 AD30

मिनी HYD एक्स्कैवेटर

303.5 304.5

टेलीहैंडलर

TH82 TH83 TH62 TH63 TH103

ट्रक

797 793D 797B

एकीकृत टूलकैरियर

IT38G II

व्हील लोडर

980 XE 962M Z 962 982XE 966 972K 972M 972 972L 950M Z 966XE 980 982 950K 962L 962K 950M 950L 962M 972G II 972M XE 938G II 993K 980G II 966M XE 980XE 988H 980H 980L 980K 992K 972XE 980M 938H 966H 966L 966K 966M 994H 950 982 XE 982M

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें