होमग्राउंड एंगेजिंग टूलग्राउंड एंगेजिंग टूल हार्डवेयर और रिटेंशनग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन3G-6509: 83 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलग्राउंड एंगेजिंग टूल हार्डवेयर और रिटेंशनग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन
3G-6509: 83 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन
3G-6509: 83 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन

रिपर माउंटिंग पिन

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
3G-6509: 83 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन
3G-6509: 83 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन
3G-6509: 83 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन
3G-6509: 83 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन
3G-6509: 83 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन

रिपर माउंटिंग पिन

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
3G-65093G-6509
102-9062102-9062
6Y-12046Y-1204
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
3G-6509 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 3G-6509 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
व्यास (in): 3.5
व्यास (mm): 88.9
लंबाई (mm): 334
लंबाई (in): 13.15
Overall Length (mm): 334
Overall Length (in): 13.15
Material: Low Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 3G-6509 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

854G

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D11R D11T D10R D10T2 D10T D11N D10N D10 D11 11 10 9 10S 10U 11SU 11U 10C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें