Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन कंपोनेंटइंजन बियरिंग3N-1200: 25.4 मिलीमीटर आउटर डायमीटर स्लिप रिंग
होम
इंजनइंजन कंपोनेंटइंजन बियरिंग
3N-1200: 25.4 मिलीमीटर आउटर डायमीटर स्लिप रिंग
3N-1200: 25.4 मिलीमीटर आउटर डायमीटर स्लिप रिंग

Cat® 25.4 mm बाहरी व्यास स्लिप रिंग का उपयोग चार्जिंग ऑल्टरनेटर के स्लीव शाफ्ट के साथ किया जाता है

ब्रांड: Cat

fallback-image
3N-1200: 25.4 मिलीमीटर आउटर डायमीटर स्लिप रिंग

Cat® 25.4 mm बाहरी व्यास स्लिप रिंग का उपयोग चार्जिंग ऑल्टरनेटर के स्लीव शाफ्ट के साथ किया जाता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
3N-1200 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 3N-1200 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 3N-1200 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3406B 3304 3306 3412 D333C 3406C D342 D343 3126 3406 3116 3114 3412E 3412C 3408B 3408C C-12 3160 D342C D330C G333C G3306B G342C G3304B G3304 G3306 G343

पेट्रोलियम उत्पाद

G3306B

इंजन - जनरेटर सेट

XQG135 C27 INDUSTRIAL 3406C 3306 3304 3406B 3145 3412 3208 3408B 3408C 3160 3412C 3150 3304B 3406 3408 3116 3114 3306B

सामुद्रिक उत्पाद

C18 3306B 3408C 3412C 3406C G3306 3116 3196 C-12 C18 3126B C15 3208 D342C D330C 3306B 3176C 3176B D333C 3408B 3412C 3304 3412E 3306 3412D 3304B 3412 3406B 3406E 3408 3406 3126 D342 D343

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

48 D10R

जनरेटर

SR4

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS-553 CS-551 CP-553 CB-614

इंजन - मशीन

3116 3114 C27 3408 3208

वन उत्पाद

580B 550B 550 560B 570 570B 580 574B 564

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें