होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट3N-8278: 1/2-14 NPTF X 7/16-20 इलेक्ट्रिकल सेंसर अडैप्टर
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट
3N-8278: 1/2-14 NPTF X 7/16-20 इलेक्ट्रिकल सेंसर अडैप्टर
3N-8278: 1/2-14 NPTF X 7/16-20 इलेक्ट्रिकल सेंसर अडैप्टर

फ़्लुइड ले जाने वाला स्ट्रेट अडैप्टर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
3N-8278: 1/2-14 NPTF X 7/16-20 इलेक्ट्रिकल सेंसर अडैप्टर
3N-8278: 1/2-14 NPTF X 7/16-20 इलेक्ट्रिकल सेंसर अडैप्टर

फ़्लुइड ले जाने वाला स्ट्रेट अडैप्टर

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
3N-8278 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 3N-8278 के लिए विनिर्देश
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-7354 (7/16-20)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7566 (7/16-20)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-9027 (7/16-20)
सामग्री का ब्यौरा: स्टेनलेस स्टील
Material: Stainless Steel,Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
अधिक देखें
पार्ट नंबर 3N-8278 के लिए संगत मॉडल

पेट्रोलियम उत्पाद

3516 3512 3516B 3508

इंजन - औद्योगिक

3512 3406B 3412 D348 D349 D346 D398B 3512 3412E 3516 3408B 3408C 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D379 D379B G3612 G3616 G398 CG137-08 G399 CG137-12 G3508B G379A G3520B G3512 G3516 G379 G3508

चैलेंजर

65E 75E 85E 95E

इंजन - जनरेटर सेट

XQG400 PMG3516 3516PETROLEUM 3508PETROL 3512PETROL 3406B D379B 3412 3408B 3408C 3608 3606 POWER SYS 3412C G3516B G3520B D398B 3508 G3508 D399 3616 G3512 3406 3408 3512 3508B 3516

सामुद्रिक उत्पाद

G3516 G3512 CG137-12 G3508 G3516B G3520C 3508C G3520B 3516 G3520E 3508B 3512 3508 CG137-08 D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3616 D379A D379B D399 3508B 3512B 3408B 3412C 3412 3406B D349 3408 D346 D348 3406 D398A D398B 3516B 3516B 3512C 3512B

व्हील डोज़र

980F 980F II

जनरेटर

SR4 SR4B SR4BHV

इंजन - मशीन

3408

कार्य उपकरण

PR-1000C PR-1000

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
6V-9027
6V-9027: 8.92 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर ओ-रिंग सील
कीमतें जांचें
3J-7354
3J-7354: 8.92 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
कीमतें जांचें
214-7566
214-7566: 8.92 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर रबर ओ-रिंग सील
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें