Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमड्राइवट्रेनड्राइवट्रेन के अन्य कंपोनेंटड्राइवट्रेन सेपरेटर प्लेट3P-3241: प्लेट
होम
ड्राइवट्रेनड्राइवट्रेन के अन्य कंपोनेंटड्राइवट्रेन सेपरेटर प्लेट
3P-3241: प्लेट
3P-3241: प्लेट

Cat® 6.35mm Thick Clutch Center Pressure Steel Plate

ब्रांड: Cat

fallback-image
3P-3241: प्लेट

Cat® 6.35mm Thick Clutch Center Pressure Steel Plate

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

The Clutch Center Pressure Plate applies a clamping force to the clutch disc, which forces the disc against the flywheel. This creates a frictional connection between the engine and the transmission, which allows the torque from the engine to be transmitted to the transmission. It is typically made up of strong and durable material, such as steel, to ensure strength and withstand high operating conditions.

Attributes:
• Absorbs shock loads that are created when the clutch is engaged or disengaged
• Hardened to increase the impact resistance and wear resistance
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Clutch Center Pressure Plate ensures that the clutch engages smoothly when the driver presses the clutch pedal.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

The Clutch Center Pressure Plate applies a clamping force to the clutch disc, which forces the disc against the flywheel. This creates a frictional connection between the engine and the transmission, which allows the torque from the engine to be transmitted to the transmission. It is typically made up of strong and durable material, such as steel, to ensure strength and withstand high operating conditions.

Attributes:
• Absorbs shock loads that are created when the clutch is engaged or disengaged
• Hardened to increase the impact resistance and wear resistance
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Clutch Center Pressure Plate ensures that the clutch engages smoothly when the driver presses the clutch pedal.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D6CD6DD7FD7GD6D SRD6E SR
Hydraulic Control
143141140
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D6CD6DD7FD7GD6D SRD6E SR
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
3P-3241 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
3P-3241 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 3P-3241 के लिए विवरण

The Clutch Center Pressure Plate applies a clamping force to the clutch disc, which forces the disc against the flywheel. This creates a frictional connection between the engine and the transmission, which allows the torque from the engine to be transmitted to the transmission. It is typically made up of strong and durable material, such as steel, to ensure strength and withstand high operating conditions.

Attributes:
• Absorbs shock loads that are created when the clutch is engaged or disengaged
• Hardened to increase the impact resistance and wear resistance
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Clutch Center Pressure Plate ensures that the clutch engages smoothly when the driver presses the clutch pedal.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 3P-3241 के लिए विनिर्देश
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 3P-3241 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D6C D6D D7F D7G D6D SR D6E SR

HYDRAULIC CONTROL

143 141 140

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें