होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग3Q-7861: सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
3Q-7861: सील
3Q-7861: सील

Cat® 114.3mm Inner Diameter Backup O Ring Seal

ब्रांड: Cat

fallback-image
3Q-7861: सील

Cat® 114.3mm Inner Diameter Backup O Ring Seal

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
3Q-7861 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 3Q-7861 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Cross Section Diameter (mm): 5.7
Cross Section Diameter (in): 0.224
Inside Diameter (mm): 114.3
Inside Diameter (in): 4.5
अधिक देखें
पार्ट नंबर 3Q-7861 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

320-A 322N 322-A LN 320 L 320N 322 L 320-A L 322 LN 322-A L 320-A S 322-A N 320-A N

कार्य उपकरण

115 H45S 120 130 160 H120CS H115S H45 H130S H120S H160S

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें