होमअटैचमेंटबकेट-मीडियम व्हील लोडर417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
होम
अटैचमेंटबकेट-मीडियम व्हील लोडर
417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
417-4925: 2.5 m3 (3.2 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
417-4925 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 417-4925 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Width: 2550 mm
Width: 100 in
Height: 55.3 in
Height: 1404 mm
Weight: 2410.9 lb
Weight: 1093.56 kg
Length: 1378 mm
Length: 54.3 in
Capacity: 2.5 m³
Capacity: 3.2 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
अधिक देखें
पार्ट नंबर 417-4925 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 930M

व्हील - टाइप लोडर

930 938 926

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
362-0902
362-0902: 2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
कीमतें जांचें
451-1411
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
कीमतें जांचें
360-3320
360-3320: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
कीमतें जांचें
417-4935
417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें