Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमड्राइवट्रेनएक्सल और कंपोनेंटएक्सल437-8983: स्टीयरिंग लिंकेज स्पिंडल
होम
ड्राइवट्रेनएक्सल और कंपोनेंटएक्सल
437-8983: स्टीयरिंग लिंकेज स्पिंडल
437-8983: स्टीयरिंग लिंकेज स्पिंडल

Cat® फ़्रंट स्पिंडल (एक्सल)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
437-8983: स्टीयरिंग लिंकेज स्पिंडल
437-8983: स्टीयरिंग लिंकेज स्पिंडल
437-8983: स्टीयरिंग लिंकेज स्पिंडल
437-8983: स्टीयरिंग लिंकेज स्पिंडल
437-8983: स्टीयरिंग लिंकेज स्पिंडल

Cat® फ़्रंट स्पिंडल (एक्सल)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
437-8983 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 437-8983 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
बाहर का व्यास (mm): 400
कुल लंबाई (mm): 272.86
बाहर का व्यास (in): 15.748
कुल लंबाई (in): 10.7425
Material: Boron Steel,Low Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 437-8983 के लिए संगत मॉडल

मोटर ग्रेडर

16GC 16M 18M3 16M3 16 16H NA 16H 18

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें