Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकटर्मिनल ब्लॉक442-6215: सिंगल पोल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट ब्लॉक
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकटर्मिनल ब्लॉक
442-6215: सिंगल पोल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट ब्लॉक
442-6215: सिंगल पोल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट ब्लॉक

Cat® प्लास्टिक सामान्य रूप से 28 मिलीमीटर ऊंचाई का खुला और बंद संपर्क ब्लॉक

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
442-6215: सिंगल पोल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट ब्लॉक
442-6215: सिंगल पोल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट ब्लॉक
442-6215: सिंगल पोल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट ब्लॉक
442-6215: सिंगल पोल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट ब्लॉक
442-6215: सिंगल पोल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट ब्लॉक

Cat® प्लास्टिक सामान्य रूप से 28 मिलीमीटर ऊंचाई का खुला और बंद संपर्क ब्लॉक

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
442-6215 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 442-6215 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 43.5
कुल चौड़ाई (mm): 28
कुल ऊंचाई (mm): 20
कुल लंबाई (in): 1.7
कुल चौड़ाई (in): 1.1
कुल ऊंचाई (in): 0.8
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 442-6215 के लिए संगत मॉडल

पेट्रोलियम उत्पाद

TH48 CX31-C9I CX31 CX31-C13I CX31-C15I CX31-C11I

इंजन - औद्योगिक

G3516C G3512E G3516E

इंजन - जनरेटर सेट

C3.4B G3516C XQ2280 XQC1200 XQC1600 XQ35

सामुद्रिक उत्पाद

XQ425 XQ35 C27 C4.4 C2.2 C3.4 XQ1140 G3516B C32 XQ230 G3516C C13 XQ375 G3516E G3516H G3520C G3512E C18 G3520E G3516 XQ60

जनरेटर

XQ330 SR4 SR4B SR4BHV

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें