पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरनट451-2183: M16 x 2 मिलीमीटर हेक्स नट
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरनट
451-2183: M16 x 2 मिलीमीटर हेक्स नट
451-2183: M16 x 2 मिलीमीटर हेक्स नट
Product Images
451-2183: M16 x 2 मिलीमीटर हेक्स नट
451-2183: M16 x 2 मिलीमीटर हेक्स नट
451-2183: M16 x 2 मिलीमीटर हेक्स नट
451-2183: M16 x 2 मिलीमीटर हेक्स नट
451-2183: M16 x 2 मिलीमीटर हेक्स नट

हेक्स नट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
451-2183 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 451-2183 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 451-2183 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

सामग्री: स्टील

मोटाई (मिलीमीटर): 14.8

थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M16X2

Thickness (in): 0.583

ऊंचाई (mm): 15

Thread: RH Coarse

ड्राइव (mm): 24

नट का प्रकार: Hex नट

Thread Size (in - TPI) (in): M16-2

सामग्री का ब्यौरा: ISO 898-2 क्लास 12 हार्डनेस

कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड

होल थ्रेड पिच: 2.00

थ्रेड का आकार (mm): M16

Drive (in): 0.945

Class or Grade: ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread: RH

अधिक देखें
पार्ट नंबर 451-2183 के लिए संगत मॉडल

EXCAVATOR

312C L 320D2 365B L M325D MH 330D MH M325D L MH 330D L 350 OEM 323F SA 336D L 330D 312C 320D2 L 365B

MOBILE HYD POWER UNIT

336D L

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें