Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटड्राइवट्रेन और स्टीयरिंगड्राइवट्रेन और स्टीयरिंग किट460-9801: लाइनिंग किट
होम
अपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटड्राइवट्रेन और स्टीयरिंगड्राइवट्रेन और स्टीयरिंग किट
460-9801: लाइनिंग किट
460-9801: लाइनिंग किट

लाइनिंग किट (ब्रेक)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
460-9801: लाइनिंग किट
460-9801: लाइनिंग किट
460-9801: लाइनिंग किट
460-9801: लाइनिंग किट
460-9801: लाइनिंग किट

लाइनिंग किट (ब्रेक)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 460-9801 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (mm): 110
लंबाई (in): 4.34
चौड़ाई (mm): 55
चौड़ाई (in): 2.17
ऊंचाई (mm): 46
ऊंचाई (in): 1.82
सामग्री: स्टील
वज़न (kg): 1
वज़न (lb): 2.21
अधिक देखें
पार्ट नंबर 460-9801 के लिए संगत मॉडल

एकीकृत टूलकैरियर

IT14G2 IT14G

व्हील - टाइप लोडर

914 914K 914M 910 914G 914G2 910K 910M

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें