Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन कंपोनेंटइंजन बियरिंग463-3903: बियरिंग-कनेक्टिंग रॉड
होम
इंजनइंजन कंपोनेंटइंजन बियरिंग
463-3903: बियरिंग-कनेक्टिंग रॉड
463-3903: बियरिंग-कनेक्टिंग रॉड

Cat® कनेक्टिंग रॉड बियरिंग (-0.63 मिलीमीटर)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
463-3903: बियरिंग-कनेक्टिंग रॉड
463-3903: बियरिंग-कनेक्टिंग रॉड
463-3903: बियरिंग-कनेक्टिंग रॉड
463-3903: बियरिंग-कनेक्टिंग रॉड
463-3903: बियरिंग-कनेक्टिंग रॉड

Cat® कनेक्टिंग रॉड बियरिंग (-0.63 मिलीमीटर)

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
463-3903 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 463-3903 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (in): 2.24
ऊंचाई (mm): 57
सामग्री का ब्यौरा: स्टील के साथ बैबिट
बाहर का व्यास (in): 5.69
बाहर का व्यास (mm): 144.45
Material: Steel Backed Copper-Lead Bearing
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 463-3903 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3516C 3516B 3508C 3508B 3512B 3561B LD700E 3516B 3512 3516 3508B 3512B 3508 G3512E G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3516E G3520J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

पेट्रोलियम उत्पाद

3512 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3512B

इंजन - जनरेटर सेट

3516B PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 G3516C G3516J G3520J 3512PETROL 3512B 3512C POWER SYS 3516B G3520B 3512B 3508B

सामुद्रिक उत्पाद

G3516 G3512 G3516C G3516E G3520C G3520B G3520E 3508B 3512 3512C 3512B 3508 G3512E 3516C 3516B 3512C 3512 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3512

एक्स्कैवेटर

5230B 5130 5230 5130B

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D11N D11R

ऑफ़-हाइवे ट्रक

3508B 785 789 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 785C 785D 785B 776D 776C 784C

व्हील डोज़र

854G 994 992G 994D

जनरेटर

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें