Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनFEAD और हाउसिंग सिस्टमFEAD और फ़ैन ड्राइव ब्रैकेट466-9951: पंखा ड्राइव ब्रैकेट
होम
इंजनFEAD और हाउसिंग सिस्टमFEAD और फ़ैन ड्राइव ब्रैकेट
466-9951: पंखा ड्राइव ब्रैकेट
466-9951: पंखा ड्राइव ब्रैकेट

इंजन अरेंजमेंट के लिए Cat® पंखा ड्राइव सपोर्ट ब्रैकेट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
466-9951: पंखा ड्राइव ब्रैकेट
466-9951: पंखा ड्राइव ब्रैकेट
466-9951: पंखा ड्राइव ब्रैकेट
466-9951: पंखा ड्राइव ब्रैकेट
466-9951: पंखा ड्राइव ब्रैकेट

इंजन अरेंजमेंट के लिए Cat® पंखा ड्राइव सपोर्ट ब्रैकेट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
466-9951 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 466-9951 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.25
होल साइज़ (mm): 6.34
वज़न (kg): 52.62
वज़न (lb): 116
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 466-9951 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3516C

इंजन - जनरेटर सेट

3516E

व्हील डोज़र

994F 994D 994H 994

ऑफ़-हाइवे ट्रक

793B 785 789C 789D 789B 785C 785D 785B 784C 784B 785D 789D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें