होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरलिंक ब्रैकेट और कंपोनेंट471-6105: ब्रैकेट-मिरर
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरलिंक ब्रैकेट और कंपोनेंट
471-6105: ब्रैकेट-मिरर
471-6105: ब्रैकेट-मिरर

Cat® मिरर ब्रैकेट (इंस्टॉलेशन मिरर ग्रुप)

ब्रांड: Cat

fallback-image
471-6105: ब्रैकेट-मिरर

Cat® मिरर ब्रैकेट (इंस्टॉलेशन मिरर ग्रुप)

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
471-6105471-6105
185-3874185-3874
491-0603491-0603
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
471-6105 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 471-6105 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (mm): 287.0
लंबाई (in): 11.3
ऊंचाई (mm): 232.0
ऊंचाई (in): 9.1
बाहरी व्यास (mm): 16.0
बाहरी व्यास (in): 0.6
थ्रेड का आकार (mm): M8X1.25
फ़िनिश: ब्लैक पाउडर कोटेड
सामग्री: स्टील
वज़न (kg): 0.5
वज़न (lb): 1.1
अधिक देखें
पार्ट नंबर 471-6105 के लिए संगत मॉडल

टेलीहैंडलर

TL642 TH3510D TL642D TH3510 TL943D TL1255D TL1055D TH408D TH357D TH514D TL1255 TH408 TH357 TL1055 TL943

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें