Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलग्रेडर कटिंग एज और एंड बिट्सग्रेडर कटिंग एज471-6191: 2225.70 मिलीमीटर लंबा मोटर ग्रेडर ब्लेड
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलग्रेडर कटिंग एज और एंड बिट्सग्रेडर कटिंग एज
471-6191: 2225.70 मिलीमीटर लंबा मोटर ग्रेडर ब्लेड
471-6191: 2225.70 मिलीमीटर लंबा मोटर ग्रेडर ब्लेड

बैकहो लोडर वर्क टूल्स के लिए Cat® मीडियम ग्लॉस ब्लैक हार्डएंडेड स्टील ब्लेड

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
471-6191: 2225.70 मिलीमीटर लंबा मोटर ग्रेडर ब्लेड
471-6191: 2225.70 मिलीमीटर लंबा मोटर ग्रेडर ब्लेड
471-6191: 2225.70 मिलीमीटर लंबा मोटर ग्रेडर ब्लेड
471-6191: 2225.70 मिलीमीटर लंबा मोटर ग्रेडर ब्लेड
471-6191: 2225.70 मिलीमीटर लंबा मोटर ग्रेडर ब्लेड

बैकहो लोडर वर्क टूल्स के लिए Cat® मीडियम ग्लॉस ब्लैक हार्डएंडेड स्टील ब्लेड

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
AccuGrade™ ready, the Box Blade is designed for grading and leveling of large commercial properties, housing pads, roadways, and parking lots.

Attributes:
Material: Steel

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Compatible Models:
Backhoe Loader
415 415F2 IL

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
AccuGrade™ ready, the Box Blade is designed for grading and leveling of large commercial properties, housing pads, roadways, and parking lots.

Attributes:
Material: Steel

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Compatible Models:
Backhoe Loader
415 415F2 IL

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
चौड़ाई (mm): 152.4
कुल लंबाई (in): 87.626
मोटाई (in): 0.5
Thickness (mm): 12.7
Overall Length (mm): 2225.7
Width (in): 6
Wear or Durability: Standard
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel,Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
चौड़ाई (mm): 152.4
कुल लंबाई (in): 87.626
मोटाई (in): 0.5
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Industrial Loader
415F2 IL
Backhoe Loader
415
अधिक देखें
Industrial Loader
415F2 IL
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
471-6191 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
471-6191 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 471-6191 के लिए विवरण

Description:
AccuGrade™ ready, the Box Blade is designed for grading and leveling of large commercial properties, housing pads, roadways, and parking lots.

Attributes:
Material: Steel

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Compatible Models:
Backhoe Loader
415 415F2 IL

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 471-6191 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
चौड़ाई (mm): 152.4
कुल लंबाई (in): 87.626
मोटाई (in): 0.5
Thickness (mm): 12.7
Overall Length (mm): 2225.7
Width (in): 6
Wear or Durability: Standard
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel,Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 471-6191 के लिए संगत मॉडल

INDUSTRIAL LOADER

415F2 IL

BACKHOE LOADER

415

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें