Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकसेंसर और स्विचअन्य सेंसर और स्विच488-6548: कंट्रोल स्विच
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकसेंसर और स्विचअन्य सेंसर और स्विच
488-6548: कंट्रोल स्विच
488-6548: कंट्रोल स्विच

कैब डोर को आसानी से संचालित करने के लिए Cat® कंट्रोल स्विच, केबिन डोर के लिए सुचारू और स्वचालित डोर संचालन को सक्षम बनाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
488-6548: कंट्रोल स्विच
488-6548: कंट्रोल स्विच
488-6548: कंट्रोल स्विच
488-6548: कंट्रोल स्विच
488-6548: कंट्रोल स्विच

कैब डोर को आसानी से संचालित करने के लिए Cat® कंट्रोल स्विच, केबिन डोर के लिए सुचारू और स्वचालित डोर संचालन को सक्षम बनाता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
488-6548 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 488-6548 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: ABS प्लास्टिक
कुल लंबाई (mm): 44.3
कुल चौड़ाई (mm): 27
कुल ऊंचाई (mm): 39
कुल लंबाई (in): 1.74
कुल चौड़ाई (in): 1.06
कुल ऊंचाई (in): 1.53
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 488-6548 के लिए संगत मॉडल

सामग्री हैंडलर

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

एक्स्कैवेटर

336MHPU 326 GC 349 GC 340 336 MHPU 323 GX 349 316 GC 336 GC 345 313 GC FM538 320D 323 GC 323GC 395 MH3295 352 320D3 GC 350 317 333 GC 315 313 320D3 355 320GX 312 GC FM548 320 320D L 326 330 GC 325 318 GC 323 326GC 315 GC FM558 OTHER MH3040 323D3 330 374 320 GX 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 FM568 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD 330 MHPU 350MHPU

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M313-07 MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317

विस्तारित खनन उत्पाद

OTHER

वन उत्पाद

548 FM528 558 FM528 LL 568 538 OTHER

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें