Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील4I-6605: 1 मिलीमीटर मोटी स्टील शिम
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
4I-6605: 1 मिलीमीटर मोटी स्टील शिम
4I-6605: 1 मिलीमीटर मोटी स्टील शिम

शिम

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4I-6605: 1 मिलीमीटर मोटी स्टील शिम
4I-6605: 1 मिलीमीटर मोटी स्टील शिम
4I-6605: 1 मिलीमीटर मोटी स्टील शिम
4I-6605: 1 मिलीमीटर मोटी स्टील शिम
4I-6605: 1 मिलीमीटर मोटी स्टील शिम

शिम

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4I-6605 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4I-6605 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
मोटाई (मिलीमीटर): 1
मोटाई (in): 0.039
बाहर का व्यास (mm): 240
बाहर का व्यास (in): 9.448
सामग्री: स्टील
अंदर का व्यास (mm): 161
अंदर का व्यास (in): 6.338
होल साइज़ (mm): 22
होल का आकार (in): 0.866
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4I-6605 के लिए संगत मॉडल

सामुद्रिक उत्पाद

3512B

एक्स्कैवेटर

336E LN 330-A 340 340F 330 L 345B II 345B L 336E LH 330-A L 325B LN 336 GC 328D LCR 329D LN 336D2 XE 325B L 329D L 325D L 336D2 LXE 330C LN 330-A L 336D 324D 336E 324E 336F 336F LN XE 326D2 330 LN 336D2 L 336F LN 330D LN 329E LN 326D L 330C L 340D2 L 324E L 326F L 336F L 336D L 336F XE 336D2 330-A LN 330F 336F L XE 330D2 336E LNH 330 GC 350-A 329E L 350-A L 329D2 L 330B 330C 330D 324D LN 336D LN 330 329D2 336D2 GC 340D L 330D2 L 336D2 L XE 336 333 324E LN 329D 329E 326D2 L 330B L 324D L 350 L 330B LN 330D L 330GC 336E L 325C 326F LN 325D 336E H 345B 345C 336D L

कार्य उपकरण

H160CS H160DS H160S 160 BUCKET HYD BUCKET

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें