Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग4N-8626: रेस-नीडल बियरिंग
होम
ड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग
4N-8626: रेस-नीडल बियरिंग
4N-8626: रेस-नीडल बियरिंग

Cat® रेस-नीडल थ्रस्ट बियरिंग रेस (केवल रेस)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4N-8626: रेस-नीडल बियरिंग
4N-8626: रेस-नीडल बियरिंग
4N-8626: रेस-नीडल बियरिंग
4N-8626: रेस-नीडल बियरिंग
4N-8626: रेस-नीडल बियरिंग

Cat® रेस-नीडल थ्रस्ट बियरिंग रेस (केवल रेस)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4N-8626 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4N-8626 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 25.45
ऊंचाई (in): 0.03
अंदर का व्यास (in): 1
ऊंचाई (mm): 0.76
बाहर का व्यास (mm): 39.42
बाहर का व्यास (in): 1.55
Material: Stainless Steel,Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4N-8626 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3304 3306 D330C D333C

इंजन - ट्रक

3408B 3406E 3406C 3406B C-15 C-16 C15 3408

जनरेटर

SR4

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

633E II 627G 637G 657E 627F 637E 623G 621F 631E 623F 657G 621G 631G 651E 657G 627G 637E 637G 657E

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें