होमग्राउंड एंगेजिंग टूलग्रेडर कटिंग एज और एंड बिट्सग्रेडर कटिंग एज4T-3035: 2436 मिलीमीटर की संपूर्ण लंबाई वाला कटिंग एज
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलग्रेडर कटिंग एज और एंड बिट्सग्रेडर कटिंग एज
4T-3035: 2436 मिलीमीटर की संपूर्ण लंबाई वाला कटिंग एज
4T-3035: 2436 मिलीमीटर की संपूर्ण लंबाई वाला कटिंग एज

कटिंग एज 19 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4T-3035: 2436 मिलीमीटर की संपूर्ण लंबाई वाला कटिंग एज
4T-3035: 2436 मिलीमीटर की संपूर्ण लंबाई वाला कटिंग एज
4T-3035: 2436 मिलीमीटर की संपूर्ण लंबाई वाला कटिंग एज
4T-3035: 2436 मिलीमीटर की संपूर्ण लंबाई वाला कटिंग एज
4T-3035: 2436 मिलीमीटर की संपूर्ण लंबाई वाला कटिंग एज

कटिंग एज 19 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
4T-3035 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4T-3035 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
चौड़ाई (mm): 203.2
सिरेशन: सीरेटेड नहीं है
सामग्री: पूरी तरह से कठोर किया गया (DH2)
मशीन: मोटर ग्रेडर
मोटाई (मिलीमीटर): 19
मोटाई (in): 0.748
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 2,436
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 95.906
Hole Quantity: 17
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4T-3035 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें