Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग4V-2444: 186 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर की सील-ओ-रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
4V-2444: 186 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर की सील-ओ-रिंग
4V-2444: 186 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर की सील-ओ-रिंग

सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4V-2444: 186 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर की सील-ओ-रिंग
4V-2444: 186 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर की सील-ओ-रिंग
4V-2444: 186 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर की सील-ओ-रिंग
4V-2444: 186 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर की सील-ओ-रिंग
4V-2444: 186 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर की सील-ओ-रिंग

सील

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4V-2444 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4V-2444 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 3
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.118
अंदर का व्यास (mm): 186
अंदर का व्यास (in): 7.323
सामग्री: EPDM - एथिलीन प्रोपिलीन डाएन मोडिफ़ाइड,EPDM (50),एथिलीन प्रोपिलीन डाइन टेरपोलिमर (EPDM) रबर
Material Hardness: 50A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4V-2444 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

815B 825C 836 816B 826C

व्हील डोज़र

814B 824C 834B 950B/950E G926 936 916 936E 926E 966D 936F 988B 966E G936 950B G916 926 950E 980C 992C

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

824S

फ़र्श कॉम्पैक्टर

PS-360B PF-290B PS-360C CW-34 CW34 CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

एकीकृत टूलकैरियर

IT28 IT18B IT28B IT18

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें