Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनटर्बो सिस्टमटर्बोचार्जर और टर्बोचार्जर ग्रुप4W-2278: बैकप्लेट A
होम
इंजनटर्बो सिस्टमटर्बोचार्जर और टर्बोचार्जर ग्रुप
4W-2278: बैकप्लेट A
4W-2278: बैकप्लेट A

टर्बोचार्जर कार्ट्रिज बैकिंग प्लेट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4W-2278: बैकप्लेट A
4W-2278: बैकप्लेट A

टर्बोचार्जर कार्ट्रिज बैकिंग प्लेट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4W-2278 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4W-2278 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 40.6
चौड़ाई (mm): 147.3
ऊंचाई (in): 1.6
लंबाई (mm): 147.3
लंबाई (in): 5.8
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 4W-2278 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

G3508 G3512 G3406

इंजन - जनरेटर सेट

3406C 3306 3406B

सामुद्रिक उत्पाद

G3508 3406B 3306B

जनरेटर

SR4B SR4

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें