Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटइंजनसामान्य इंजन मरम्मत और सर्विस किट4W-4834: किट-बियरिंग
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटइंजनसामान्य इंजन मरम्मत और सर्विस किट4W-4834: किट-बियरिंग
4W-4834: किट-बियरिंग

टर्बोचार्जर बियरिंग किट

ब्रांड: Cat

fallback-image
4W-4834: किट-बियरिंग

टर्बोचार्जर बियरिंग किट

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

461-3760: बियरिंग-जरनल
461-3760: बियरिंग-जरनलमात्रा: 2
190-0387: टर्बोचार्जर वियर वॉशर
190-0387: टर्बोचार्जर वियर वॉशरमात्रा: 2
2 के 1 से 2 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 4W-4834 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 43.2
चौड़ाई (mm): 101.6
ऊंचाई (in): 1.7
लंबाई (mm): 114.3
लंबाई (in): 4.5
Material: Alloy Copper
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4W-4834 के लिए संगत मॉडल

जनरेटर सेट

3412C 3516 3512 G3516 3412 G3512

समुद्री सहायक

3512B

व्हील ट्रैक्टर

657E

जनरेटर

SR4 SR4B SR4BHV

ट्रैक्टर

784B

पावर मॉड्यूल

PM3412 PM3512

गैस इंजन

G3512 G3412 G3516

औद्योगिक इंजन

3512 3412 3516

पंपर

SPS342 SCT673 SPT342

ट्रक

785 793 793B

समुद्री इंजन

3516 3512 3412 3412E

जेन सेट इंजन

3412C 3412 3516

इंजन

3508PETROL 3512PETROL

पेट्रोलियम इंजन

3516 3512

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें