Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनटर्बो सिस्टमटर्बोचार्जर और टर्बोचार्जर ग्रुप4W-6166: टर्बो G
होम
इंजनटर्बो सिस्टमटर्बोचार्जर और टर्बोचार्जर ग्रुप
4W-6166: टर्बो G
4W-6166: टर्बो G

टर्बोचार्जर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4W-6166: टर्बो G
4W-6166: टर्बो G

टर्बोचार्जर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
उपलब्ध Cat रेमन पार्ट्स
निम्नलिखित पार्ट्स वैकल्पिक Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.

† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

पार्ट्स हैं.
निम्नलिखित पार्ट्स वैकल्पिक Cat® रेमन
Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.
† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.
पार्ट्स हैं.
10R-8253
10R-8253 : टर्बो ग्रुप BAS
कीमतें जांचें
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
4W-6166
यह पार्ट:
4W-6166: टर्बो G
ऊंचाई (in)

15.9

लंबाई (in)

15.1

विवरण

टर्बोचार्जर

10R-8253
यह पार्ट:
10R-8253: टर्बो ग्रुप BAS
ऊंचाई (in)

18

लंबाई (in)

20.5

विवरण

रीमैन्युफ़ैक्चर्ड टर्बोचार्जर

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें