Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम508-8624: टू वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़
होम508-8624: टू वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़
508-8624: टू वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़

Cat® टू वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
508-8624: टू वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़
508-8624: टू वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़
508-8624: टू वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़
508-8624: टू वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़
508-8624: टू वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़

Cat® टू वायर ब्रेड कॉम्पैक्ट होज़

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat® Hose assemblies are designed to route liquids and gases through machine systems. These hose assemblies are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat® Hose assemblies are designed to route liquids and gases through machine systems. These hose assemblies are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Overall Length (mm): 1,410
Overall Length (in): 55.51
Weight (kg): 1.735
Hose Length (mm): 1,310
Hose Length (in): 51.57
Connector: Permanent Coupling
Connector Type: Straight ORFS
Thread Size (in - TPI) (in): 1 7/16 -12
Hose Size, ID Min. (mm): 19.05
Hose Size, ID Min. (in): 0.75
Weight (lb): 3.83
Material: High Pressure Hose
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Overall Length (mm): 1,410
Overall Length (in): 55.51
Weight (kg): 1.735
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
बैकहो लोडर
426424426 F2
अधिक देखें
बैकहो लोडर
426424426 F2
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
508-8624 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 508-8624 के लिए विवरण

Description:
Cat® Hose assemblies are designed to route liquids and gases through machine systems. These hose assemblies are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 508-8624 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Overall Length (mm): 1,410
Overall Length (in): 55.51
Weight (kg): 1.735
Hose Length (mm): 1,310
Hose Length (in): 51.57
Connector: Permanent Coupling
Connector Type: Straight ORFS
Thread Size (in - TPI) (in): 1 7/16 -12
Hose Size, ID Min. (mm): 19.05
Hose Size, ID Min. (in): 0.75
Weight (lb): 3.83
Material: High Pressure Hose
अधिक देखें
पार्ट नंबर 508-8624 के लिए संगत मॉडल

बैकहो लोडर

426 424 426 F2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें